Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9 von 5 Sternen4.9(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Baugruppe mit reduziertem Druckbereich der Serie 009 verhindert das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Bronze (1/4 bis 2 Zoll) oder epoxidbeschichtetem Gusseisen mit FDA-Zulassung (2 1/2 bis 3 Zoll), zwei unabhängigen Inline-Rückschlagventilen, austauschbaren Rückschlagsitzen mit einem Zwischenentlastungsventil , und Kugelhähne Prüfhähne. Die Serie 009 ist ideal zum Schutz von gesundheitsgefährdenden Querverbindungen oder zur Einhausung am Eingang der Hausanschlussleitung. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer895
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameHardware and fittings
    • UNSPSCCode401417
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA