Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products WD-L-Serie PDI-zertifizierter versenkter oder bodenmontierter epoxidbeschichteter Stahl-Fettabscheider mit geringer Rough-in-Fettabscheidung mit abgedichteter rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, gesichert mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, abnehmbarer Leitblechbaugruppe, tiefe Dichtungsfalle mit Reinigung, externe Durchflussregelung aus Gusseisen und keine Nabenanschlüsse (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1261
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA