Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330

Google-Übersetzung,
Watts Drainage HY-330 Unterputz-Wandhydrant mit Schlüsselbetätigung für gemäßigtes Klima, Kasten und Tür aus Nickelbronze, verchromtes Hydrantengesicht, integrierter Vakuumbrecher, 3/4"(19)-Schlauchanschluss, 3/4"(19)-Innengewinde x 1"( 25) Rohranschluss mit Außengewinde, Kopf, Sitzguss und interne Arbeitsteile komplett aus Bronze und loser Passfeder Entspricht ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO-gelistet Max. Betriebsdruck 125 psi.
Spezifikation
  • Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1306
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeFixtures for Liquids
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit