Watts ISCA-101-DT Wasserklosettträger nach Industriestandard Rücken an Rücken mit horizontalem konischem Gewinde und epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtetes Gusseisen mit Gewinde Frontplattenbaugruppe, epoxidbeschichtete Fußstützen aus Gusseisen mit inkrementellen Maßen, die auf die Beine geprägt sind, um die Höhe des Trägers leicht an die am häufigsten verwendeten Befestigungsanforderungen anzupassen. Anpassbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, ABS-Nippel mit Gewinde mit integrierter Testkappe und Neoprenschalendichtung, plattierte Hardware und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 227 kg (500 lb.).
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |