Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Dampfsicherheitsventile der Serie Abbildung 41 sind Ventile nach ASME Abschnitt VIII, die für den Überdruckschutz von unbefeuerten Druckbehältern, Dampfdruckminderventilstationen und anderen Dampfservicegeräten mit Betriebsdrücken von 5 bis 250 psi (0,34 bis 17,2 bar) verwendet werden. Die Serie Figure 41 ist ein Hochleistungs-Sicherheitsventil mit oberer Führung und voller Düse. Es besteht aus einem Bronzegehäuse (Größen 1/2 bis 2 1/2 Zoll) mit NPT-Außengewinde-Einlass- und Innengewinde-Auslassanschlüssen (Ablass) oder einem Gusseisengehäuse (Größen 1 1/2 bis 6 Zoll). mit Flanschanschlüssen. ASME, Abschnitt VIII bewertet.

Spezifikation
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3434
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeRelief Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit