Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774

Google-Übersetzung,
Doppelrückschlagventile der Serie 774 verhindern, dass verschmutztes Wasser zurück in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer kompakten Bauweise und einer kurzen Schlaglänge, ideal für nachträgliche Installationen. Es verfügt über ein leichtes Edelstahlgehäuse und einen geringen Druckverlust. Die Serie 774 ist ideal für Anwendungen, die von örtlichen Behörden als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C510-92, CSA B64.5
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 1480wog, 200cwp, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bypass, carbonsteel, castiron, checkvalve, ci, class125, class150, class600, closureplug, dcda, detector, double, double check, doublecheck, doubledisc, flange, groove, meter, nrs, osy, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, rpda, rpza, shut-off, silentcheck, stainless steel, stainless steel body, stainless steel body3459, strainer, tapped, threaded, valve, vlv, wafer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3459
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA