Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Google-Übersetzung,
    Dreiteilige Messingkugelhähne mit vollem Durchgang der Serien B6800, B6801 werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt. Es verfügt über ein Inline-Wartungsdesign, das die Wartungsfreundlichkeit aller Betriebsteile bietet, ohne das Rohrleitungssystem zu stören. Die Vollanschlussöffnung des B6800, B6801 gewährleistet eine maximale Durchflusskapazität, während Durafill-Sitze, eine verchromte Messingkugel und ein ausblassicherer Schaft maximale Sicherheit und höchste Betriebsdruck-/Temperaturgrenzen bieten. Modell B6800 hat NPT-Gewindeanschlüsse und Modell B6801 Lötanschlüsse. Nenndruck: Für 1/4 bis 1 Zoll – 600 psi WOG (ohne Schock) und 150 psi WSP; Für 1 1/4 bis 2 Zoll – 400 psi WOG (ohne Stoßdämpfer) und 150 psi WSP.
    Spezifikation
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer548
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA