Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
watts/products/79d78d0a-7df6-4779-b203-2aa38736062c
Startseite
Kategorien
Sanitärinstallationen
Abflusselemente
8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Watts
Folgen
8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Watts Drainage RD-410 epoxidbeschichteter Gusseisen-Deckauffangablauf mit 2 Zoll (51 mm) hohem Auffangflansch, internem Kuppelsieb und ohne Nabenauslass (Standard).
Download
Spezifikation
Spezifikation
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
Connection Size: 2", 3", 4"
Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
6365
Produktfamilie
Drainage Products
Produktgruppe
Roof Waste Water Drains
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2013-07-10
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=6365
ProductCertification
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=6365#approvals
Technische Beschreibung
http://media3.wattswater.com/ES-WD-RD-410-USA.pdf
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Cast iron
Entwickelt in
USA
Hergestellt in
USA
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitärinstallationen - Abflusselemente
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
Download
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Download
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Download
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
Download
Watts
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
4.3
(
19
)
Download