Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI
4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Sternfilter aus Messing der Serien LF777SI, LFS777SI verfügen über ein Sternmuster, ein Edelstahlsieb mit bleifreiem* Messinggehäuse und eine massive Haltekappe mit Gewinde und NBR-Dichtung. Das Modell LF777SI wird mit Gewindeanschlüssen geliefert und ist in den Größen 3/8 bis 3 Zoll (10 bis 80 mm) erhältlich. Das Modell LFS777SI wird mit Lötanschlüssen geliefert und ist in den Größen 1/2 bis 2 Zoll (15 bis 50 mm) erhältlich. Modell LF777SI – Maximaler Druck (ohne Schock): 400 psi (27,6 bar) bei 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) bei 353 °F (178,3 °C) WSP. Modell LFS777SI – Maximaldruck (ohne Schock): 400 psi (27,6 bar) bei 150 °F (66 °C) 15 psi (103 kPa) bei 250 °F (121 °C) WSP.
Spezifikation
Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" Connection Type: Threaded and Solder Connections Industry Standards: NSF 61 Annex G certified Working Pressure: 3/8"–2" Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºC)