Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products ISCA-122 Einfacher vertikal verstellbarer WC-Träger nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4 Zoll (102 mm) ohne Nabenabfall und 2 Zoll (51 mm) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtete duktile Gusseisen-Kompressionsdichtungs-Frontplattenbaugruppe , Fußstützen aus epoxidbeschichtetem Gusseisen und Stangenhalterung, einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, hintere Ankerstütze aus Gusseisen, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neoprenschalendichtung, Stützstangen und Befestigungsteile aus Edelstahl und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 1000 lb. (454 kg).
Spezifikation
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7133
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeSanitary Disposal Components
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit