Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801
Watts

Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801

Google-Übersetzung,
Die 3-teiligen Kugelhähne der Serien LFB6800, LFB6801, voller Durchgang, aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Legierung verfügen über ein Inline-Wartungsdesign, das die Wartungsfreundlichkeit aller Betriebsteile bietet, ohne das starre Rohrleitungssystem zu stören. Die volle Anschlussöffnung des LFB6800, LFB6801 sorgt für maximale Durchflusskapazität, während Durafill®-Sitze, Edelstahlkugel und -schaft maximale Sicherheit und höchste Betriebsdruck- und Temperaturgrenzen bieten. Der LFB6800, LFB6801 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant; MSS-SP-110 Standards
    Working Pressure: 1/4" – 1" 600psi (41 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 200wog, 2pc, 316ss, 3piece, 600wog, ball, ball valve, ballandstem, ballvalve, brass ball valve, bronze, cap and chain, cold valve, combination, combination valve, conventional, cxc, electric, emv, fbv, female thread union, float, full port, fullport, gate valve, hc, heater, hot, lead free, lead free brass, lf, lf ball valve, lftwh, motorvalve, non, nrs, plastic, plsfloat, port, relief, relief valve, rising, rv, set, solder, spring check, ss, ssball, ssstem, stem, sweat, tailpiece, tankless, thread, threaded, threepiece, twh, two piece, twopiece, ut, valve, vlv, water
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7842
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit