Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z

    4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Baugruppen der Serie 957, 957N, 957Z mit reduziertem Druckbereich verhindern das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck. Es besteht aus Edelstahlgehäuse, Hülse und Torsionsfeder-Rückschlagventilen. Die Serien 957, 957N, 957Z haben ein kompaktes Design, das 70 % leichter ist als herkömmliche Designs, und eignen sich ideal für gesundheitsgefährdende Rohrleitungsanwendungen zum Schutz vor Rücksaugung oder Gegendruck. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
    Spezifikation
    • Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer899
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA