Bleifreie* Vakuumentlastungsventile der Serie LFN36 für Wasseranwendungen werden in Warmwasserbereiter-/Tankanwendungen verwendet, um automatisch Luft in das Rohrleitungssystem eintreten zu lassen, um Vakuumbedingungen zu verhindern, die das Wasser aus dem System absaugen und die Warmwasserbereiter-/Tankausrüstung beschädigen könnten. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing mit NPT-Einlassanschluss und einer Schutzkappe. Die Serie LFN36 hat ein flaches Design, wurde nach ANSI Z21.22 getestet und bewertet und ist CSA-zertifiziert. Es eignet sich für Niederdruck-Dampf- und -Wasseranwendungen und ist ideal für den Einsatz in Brauchwassererhitzern und Versorgungstanks, Tischheizungen, ummantelten Dampfkesseln, Lufterhitzern, Niederdruckdampfsystemen und Dampfschlangenheizungen. Maximaler Arbeitsdruck: 200 psi (13,8 bar). Maximaler Dampfdruck: 15 psi (103 kPa).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |