Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM
Watts

Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

RWP-2-SVM Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package sorgt für Wasserdurchfluss und -druck in kommerziellen Regenwassernutzungssystemen von RainCycle. Dieses Paket ist für Durchflüsse bis zu 80 GPM und 125 psi ausgelegt und enthält die vertikale mehrstufige Pumpe e-SV von Goulds, um die Energieeffizienz und Lebensdauer zu maximieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Das Paket ist für eine schnelle Installation auf einer Kufenbasis aus Edelstahl vorinstalliert und umfasst ein Rückschlagventil, Sicherheitsdruckbegrenzungsventile, Absperrventile und Manometer. Ein drehzahlgeregelter Antrieb mit einem 4-20-mA-Drucksensor ist im Lieferumfang enthalten, wenn eine Regenwasser-Steuerstation mit einem CR-, VP- oder VC-Bedienfeld bestellt wird. Der drehzahlgeregelte Antrieb wird auf dem Schlitten der Regenwasser-Steuerstation installiert, um die Installation, den Betrieb und die Wartung des Systems zu erleichtern.

* Simplex-Pumpen werden nur für RainCycle-Systeme mit sekundären Wasserzufuhr-Steuerventilen in direkten Bypass-Konfigurationen empfohlen.

Merkmale

  • Beinhaltet eine vertikale mehrstufige Goulds e-SV-Pumpe zur Maximierung der Energieeffizienz, Lebensdauer und Reduzierung des Wartungsaufwands
  • Das Paket ist für eine schnelle Installation auf einer Kufenbasis aus Edelstahl vorinstalliert und enthält ein Rückschlagventil, Sicherheitsdruckbegrenzungsventile, Absperrventile und Manometer
  • Antriebe mit variabler Drehzahl und einem 4-20-mA-Drucksensor sind im Lieferumfang enthalten, wenn sie zusammen mit einer Regenwasser-Steuerstation mit einem CR-, VP- oder VC-Bedienfeld bestellt werden
  • Der drehzahlgeregelte Antrieb wird auf dem Schlitten der Regenwasser-Steuerstation installiert, um die Installation, den Betrieb und die Wartung des Systems zu erleichtern
Spezifikation
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWP-2-SVM
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeRainwater Harvesting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • Klassifizierung43 11 00
  • Format2014TitelGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA