Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
    Watts

    Cast Iron Air Separators - AS

    Google-Übersetzung,

    Luftabscheider der Serie AS werden in gewerblichen und privaten Warmwasserheizungsanwendungen eingesetzt, um Luft von Wasser im Rohrleitungssystem zu trennen. Sie bestehen aus einer schweren, gusseisernen Gehäusekonstruktion mit einem 1/2-Zoll-Innengewindeanschluss für einen Ausgleichsbehälter und einem 1/8-Zoll-Innengewindeanschluss für eine Schwimmerentlüftung. Die Serie AS sorgt für eine kontinuierliche Entlüftung und Entlüftung des Systems, wenn sie mit dem Ausdehnungsgefäß Modell ET von Watts und dem Schwimmerventil Modell FV4 installiert wird. Maximaler Druck: 125 psi (8,6 bar).

    Merkmale

    • Trennt Luft von Wasser in Rohrleitungssystemen für Warmwasserheizungen
    • Spült und entlüftet kontinuierlich Luft im System, wenn es mit einem Watts-Ausdehnungsbehälter Modell ET und einem Schwimmer-Entlüftungsventil Modell FV4 installiert ist
    • Gehäusekonstruktion aus Gusseisen
    • 1/2 Zoll Innengewindeanschluss für einen Ausgleichsbehälter und 1/8 Zoll Innengewindeanschluss für eine Schwimmerentlüftung
    Spezifikation
    • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, cast iron
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercast-iron-air-separators-as
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameSeparators
    • UNSPSCCode401617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSeparators
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit