Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Google-Übersetzung,

Der Schmalwandhydrant der Serie HY-450 für gemäßigtes Klima ist eine verdeckte Anti-Siphon-Einheit mit einem Gehäuse aus Nickelbronze, einer verchromten Front, einem integrierten Vakuumbrecher, einem 3/4-Zoll-Schlauchanschluss und einem um 360 Grad schwenkbaren Rohranschluss mit 3/4 Zoll (19 mm) Innengewinde / 1 Zoll (25 mm) Außengewinde. Es hat einen Bronzekopf, einen Sitzguss und interne Arbeitsteile und einen losen Schlüssel. Entspricht ASSE 1019-2004. UPC/IAPMO-gelistet. Der maximale Betriebsdruck beträgt 125 psi.

Spezifikation
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHY-450
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeFixtures for Liquids
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit