Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF

    Google-Übersetzung,
    Watts QT-121-D-BF Rücken-an-Rücken-Wasserklosettträger für bodenmontierte hintere Auslassschale mit epoxidbeschichtetem Gusseisenfitting, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, Epoxid zum Patent angemeldete Frontplattenbaugruppe aus beschichtetem Gusseisen, Fußstützen aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit inkrementellen Höhenmarkierungen und einstellbarem ABS-Nippel mit integrierter Prüfkappe und Neoprenschalendichtung, plattierten Beschlägen und verchromten Überwurfmuttern.
    Spezifikation
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqt-121-d-bf-closet-carrier
    • ProduktfamilieDrainage Products
    • ProduktgruppeSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 30 00
    • Format2014TitelPlumbing Equipment
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit