Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Google-Übersetzung,
    Watts QT-141-4-D Rücken-an-Rücken vertikaler dünnwandiger WC-Träger mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) oder 4"(102) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse , zum Patent angemeldete Stirnplattenbaugruppe aus epoxidbeschichtetem Gusseisen und Fußstützen aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit schrittweisen Höhenmarkierungen.Einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, verstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Testkappe und Neoprenschalendichtung, plattierte Hardware und verchromte Überwurfmuttern.Träger erfüllt mit den Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Last von 500 lb. (227 kg).
    Spezifikation
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqt-141-4-d-closet-carrier
    • ProduktfamilieDrainage Products
    • ProduktgruppeSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 30 00
    • Format2014TitelPlumbing Equipment
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit