Die Rollladen-Thekenrollläden Modell 500 von Wayne Dalton sind die perfekte Lösung für kleinere Öffnungen, die eine optisch ansprechende Zugangskontrolle erfordern. Dieser Rollladen ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die Theken oder Öffnungen umfassen, bei denen der Rollladen auf einer Schwelle aufliegen muss. Mit mehreren verschiedenen Betriebsarten, darunter Hochklappen, Kurbel und Motor, ist unser Thekenrollladen die bevorzugte Lösung für Ihre Anwendung. Ob Imbissstand, Kreditorenfenster, Sportarena oder Schulverpflegung, unsere Türen Modell 500 sind die Rollladen-Thekenrollläden der Wahl.
Hochwertige, ineinandergreifende Lamellen sind in mehreren Materialien für eine lange Haltbarkeit erhältlich. Führungen vom Typ „Box“ sind so konzipiert, dass sie Betriebsgeräusche reduzieren und die Befestigungselemente verbergen, mit denen der Rollladen am Pfosten befestigt wird, was zu einem leiseren Betrieb und einer besseren Optik führt. Die Gegengewichtsbaugruppe verwendet ein Federhausdesign, das den Mechanismus umhüllt und gleichzeitig eine Achse bietet, um die sich der Vorhang wickelt.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |