Die Rollblechtürsysteme von Wayne Dalton bieten die perfekte Lösung, wenn Ihr Projekt eine attraktive und solide konstruierte Rollblechtür erfordert, die auch Ihr Budget schont. Diese Türsysteme verfügen über innovative Designelemente, die eine schnelle Installation ermöglichen und einen reibungslosen Betrieb für eine längere Lebensdauer der Tür gewährleisten.
Das Modell 770-SS ist ideal für Selfstorage-Anwendungen mit Öffnungen von bis zu 10 Fuß Breite und 10 Fuß Höhe und bietet optionale Windlast für Auslegungsdrücke von bis zu ±36 psf. Ein einzigartiges Vorhangprofil erleichtert den reibungslosen Betrieb und minimiert Vorhangschäden. Stufenringe ermöglichen eine enge, gleichmäßige Vorhangwicklung, um den Platzbedarf zu minimieren. Ein Schnellverschluss für die untere Stange minimiert Befestigungselemente und ermöglicht das einfache Einführen des Vorhangs in eine Universalführung zur Befestigung in Beton-, Mauerwerk- oder Holzpfosten.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |