Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Service Doors Model 800

Rolling Service Doors Model 800

Google-Übersetzung,

Das Rolltor Modell 800 von Wayne Dalton ist so konzipiert, dass es den hohen Anforderungen praktisch jeder gewerblichen oder industriellen Anwendung gerecht wird. Modell 800 bietet Flexibilität bei den Trägermaterialien mit der Wahl zwischen verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl oder Aluminium.

Unser Rolltor Modell 800 besteht aus gebogenen oder glatten Lamellen, die eine natürliche Wasserableitung bieten und so Korrosion vorbeugen. Die Lamellen sind mit frei beweglichen, ineinandergreifenden Gelenken ausgestattet, die eine einfache Artikulation beim Aufrollen des Tors ermöglichen.

Das Rolltor Modell 800 verfügt über eine robuste, doppelwinklige Bodenleiste, die eine einfache Montage ermöglicht und keine in die Führungsöffnungen hineinragenden Befestigungselemente erfordert, sodass die Bodenleiste den Torbetrieb nicht beeinträchtigt.

Die Gegengewichtsbaugruppe besteht aus einem Federgehäuse, das als lasttragender Balken dient. Es umschließt den Gegengewichtsmechanismus und bildet die Achse, um die sich der Vorhang wickelt. (Die Auslenkung ist auf 0,033 Zoll pro laufendem Fuß Spannweite begrenzt.)

Erfahren Sie, wie unser Modell 800 als rollendes Stahlscheunentor auf einem Berg bei der Pikes-Peak-Zahnradbahn eingesetzt wurde.

FEMA 361-zertifiziertes Modell 800F: Verfügt über die Funktionen des Modells 800 und ist verstärkt, um Sicherheit in Schulen, Notfalleinsatzzentren, Sicherheitsräumen, Turnhallen und Sturmschutzräumen zu gewährleisten. Modell 800F erfüllt die Anforderungen an Windlast und Aufprallfestigkeit gemäß FEMA 361 und macht diese Tür tornadosicher.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Model 800 Product Features

    • Max Width*: 42’
    • Max Height*: 40’
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat or curved slats
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Double-angle bottom bar reinforces the lower edge of the curtain

    *Larger sizes may be available. Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge. Consult factory for more information. 800-764-1457

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Food and Beverage facilities

    Key Model 800F Product Features

    • Max Width*: 12’
    • Max Height*: 12’
    • Max Steel Gauge = 12
    • Steel construction
    • Heavy-duty 3” curved slats
    • FEMA 361
    • Wind load +/- 300 psf
    • Impact rated for 100MPH
    • Double-angle bottom bar reinforces the lower edge of the curtain

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum, G-90 galvanized
    • Locking: slide bolts, cylinder, best lock, thumb turns
    • Bottom bar: stainless steel double angle, structural steel angle construction (galvanized steel only), extruded aluminum, sloped
    • Bottom edge: astragal, pneumatic or electric sensing edge
    • Spring: up to 200k cycle, options available dependent on door size and weight
    • Perimeter seals: angled guide brush seal, clip-on vinyl guide seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle
    • End covers
    • Fascia
    • Drop stop device
    • Pass door
    • Vision slat

    Operation Options

    • Manual push up
    • Crank (awning, wall)
    • Chain hoist
    • Motor
    • Through wall
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrolling-service-door-800
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit