Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Glass Aluminum Doors Model 451

Commercial Glass Aluminum Doors Model 451

Google-Übersetzung,

Die Aluminium-Vollsichttüren von Wayne Dalton sind die bevorzugte Wahl, wenn Sicht und Lichtdurchlässigkeit ebenso wichtig sind wie die Ästhetik. Diese Türen sind wetterbeständig und praktisch wartungsfrei und eignen sich ideal für gewerbliche Anwendungen wie Autohäuser, Autowaschanlagen und Restaurantterrassen.

Mit einer Vielzahl an Oberflächen- und Glasoptionen tragen unsere kommerziellen Vollsicht-Aluminium-Glastüren zur Schaffung eines angenehmen Raumklimas bei und bieten von außen gleichzeitig eine warme und offene Optik.

Modell 451 ist in den zentralen und östlichen Regionen der USA erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Wayne Dalton-Händler.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 22’2” (6,705.6mm)
    • Max Height: 16’1” (4,902.2mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 1 3/8" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Air Infiltration: Meets IECC® requirements for air infiltration with 3rd party tested values below 0.4 cfm/ft2.
    • Rails: Top and bottom rails with 3 1/2" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 5/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: Single end stiles are 3 1/2" wide, center stile 3" wide, minimum wall thickness 0.062".
    • Springs: 10,000 cycles
    • Glazing: 1/8" (3mm) in 9 options, 1/4" (6mm) in 5 options, 1/2" (13 mm) in 4 options, 5/8" (16 mm) in 3 options.
    • Finish: Clear anodized
    • Wind Load: Provide to meet the design/performance requirements specified.
    • Lock: Interior mounted slide lock.
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electric Motor: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Door Construction

    • Commercial Aluminum Glass Doors
    • Aluminum glazing stop
    • Large glass panels allow maximum light and visibility
    • 1-3/8” thick section with special reinforcing design
    • Vinyl seal between sections
    • 2-1/4” integrated reinforcing rib on upper intermediate rail for doors 10’3” wide and over
    • Aluminum panels that match the rail color are available.
    • Flexible vinyl bottom door seal
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommercial-aluminum-glass-doors-model-451
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit