Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanoasa Shower Bench 2 US
Archiviert

Sanoasa Shower Bench 2 US

The clever construction of the wedi Sanoasa bench enables unequalled freedom of visual design; both the seating areas and the carrier elements can not only be positioned the way you like but also their shapes and sizes can be modified to suit.
Variant 2 is distinguished by an angled front edge on the seat, resulting in a flush transition to the equally angled support element. This bench variant also enables further design options when rotating the support element.

Spezifikation
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormShower bench
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
Technische Spezifikation
  • Referenznummersanoasa-shower-bench-2-us
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit