Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi Fundo Primo floor element, centre drain US

wedi Fundo Primo floor element, centre drain US

Google-Übersetzung,

Die klassischen Designs des Fundo Bodenelement-Sortiments sind die quadratischen und rechteckigen Formen; Diese Designs bieten großzügigen Platz zum Duschen. Die befliesbaren Unterschränke sind nicht nur höchst praktisch und zuverlässig, sondern eröffnen auch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder.

  • Sicherheit dank einheitlicher vordefinierter Steigung
  • Das gesamte System ist 100 % wasserdicht
  • Einfach und sicher zu verarbeiten - vom Fachmann geprüft

Messungen:

  • 073735131 - 1000 x 1000 x 40 mm
  • 073735176 - 900 x 750 x 40 mm
  • 073736120 - 1500 x 900 x 40 mm
  • 073735198 - 1400 x 1000 x 40 mm
  • 073736121 - 1500 x 1000 x 40 mm
  • 073735171 - 1200 x 1200 x 40 mm
  • 073735174 - 1200 x 900 x 40 mm
  • 073735196 - 1400 x 900 x 40 mm
  • 073735175 - 1500 x 1500 x 40 mm
  • 073735580 - 1800 x 900 x 40 mm
  • 073735170 - 900 x 900 x 40 mm

Spezifikation
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    Fire PerformanceClass E
    FormFloor-level shower system, point drain
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Thermal Conduction0.036 W/mK
    Waste HoleDN40, DN50 or DN70
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwedi-fundo-primo-floor-element-centre-drain-us
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit