Das bodengleiche Duschelement zeichnet sich durch drei Innovationen aus, die sowohl optisch als auch in puncto Praktikabilität einen echten Mehrwert bieten: eine Ablaufrinne direkt neben der Wand, ein komplett durchgehendes Gefälle bis zur Rinne und eine flexiblere Anpassung an die Raumsituation.
Die neue Fundo Riolito neo ist nicht nur in mehreren Formaten erhältlich, sondern hat auch die Wahl zwischen kurzen oder langen Rinnenabläufen. Der kürzere Rinnenablauf bietet mehr Flexibilität vor Ort, um die Bodenelemente auf ein individuelles Maß zuzuschneiden.
Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, Sie können sich zu 100 % auf die einzigartigen Vorteile dieses Systems mit den passenden Abläufen und dem auf den Ablauf abgestimmten Vollprofilsystem verlassen.
Dank eines neuen, schlankeren, ovalen Ablaufs kann der Rinnenablauf für die neue Fundo Riolito neo noch näher an der Wand platziert werden. Auch hier lassen sich großformatige Fliesen nahezu fugenlos verlegen.
Die Höhenverstellung der Rinne ist direkt in die Rinnenabdeckung integriert. Eine Neuentwicklung, die unter anderem die Reinigung erleichtert.
Zudem ist die Montage der neuen Fundo Riolito neo genauso einfach und sicher wie die Montage der Originalserie Fundo Riolito.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |