Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
    Weland AB

    Rampe

    Unsere Rampen bestehen komplett aus Gitterrosten inklusive Geländern, Flügelelementen und benötigten Stützbeinen. Sie basieren auf einer einfachen und robusten Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, die zu Stabilität und langer Lebensdauer beiträgt. Da wir die Standardkomponenten auf Lager haben, können wir kurze Lieferzeiten garantieren. Erhältlich in zwei verschiedenen Geländerausführungen, in der Standardausführung und mit Rundstäben. Optionale Kontrastmarkierung. Wir führen auch behindertengerechte Rampen.

    Spezifikation
    • Breite: 900 mm
      Länge: 1.500 - 10.000 mm (Lagerung in Längen von 1.500 - 10.000 mm in Abständen von 500 mm)
      Gitterrost Maschenweite: N6 c/c 17 x 75 mm
      Geländer: ø 42 mm 1.4301
      Geländerhöhe: 900 mm
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRamp_industry_1run
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Rampen
    • Klassifizierung05 51 36.16
    • Format2014TitelMetal Ramps
    • OmniClassNummer23-17 23 11
    • OmniClassTitelRamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit