Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer
Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer
Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer
Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer
Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer
    Weland AB

    Weland Rollstuhlrampe mit Standardgeländer

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    Unsere modularen Rollstuhlrampen sind sicher, stabil und leicht montierbar. Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten sind möglich. Grundkomponenten werden stets am Lager geführt und gewähren somit kurze Lieferzeiten. Höhenverstellbare Stützbeine ermöglichen eine einfache Anpassung bei Unebenheiten.

    Spezifikation
    • Breite: 1300 mm
      Länge: 1500 - 6000 mm (Längen von 1500 mm bis 500 mm auf Lager)
      Maschenweite Gitterrost: c / c 17 x 75 mm
      Geländer: ø 42 mm 1.4301
      Geländerhöhe: 900 mm
      Gefälle max. 6% im öffentlichen Raum

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRamp_standard
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Rampen
    • IFCClassificationRampe
    • Klassifizierung05 51 36.16
    • Format2014TitelMetal Ramps
    • OmniClassNummer23-17 23 11
    • OmniClassTitelRamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit