Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6 von 5 Sternen4.6(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unsere sehr beliebten Geländer mit perforierten Aluminiumblechen sind in allen gängigen Mustern erhältlich.

    Das Design kann mit sichtbarem oder verdecktem Rand variiert werden und kann in gewünschten Längen hergestellt werden. Wir haben mehrere Oberschienenprofile zur Auswahl und die Oberfläche aller Teile kann eloxiert oder in jeder Farbe Ihrer Wahl lackiert werden.

    Die Ecken können entweder gerade geschnitten oder in einem beliebigen Winkel auf Gehrung geschnitten werden.

    Weland Aluminium AB ist zugelassen oder erfüllt die Anforderungen in Sunda Hus, BVB und Svanens byggproduktportal.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit