Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

Google-Übersetzung,

YMER Double Fahrradunterstand ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge.
Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung.
YMER Double ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

YMER Double kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

Spezifikation
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_double_bicycle_shelter
  • ProduktfamilieYMER
  • ProduktgruppeBicycle Shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
  • OmniClassNummer23-11 29 11 13
  • OmniClassTitelBicycle Shelters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit