Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

Google-Übersetzung,

FUNKIS Fahrradgarage ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge und Breite. Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung. TELLUS ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

TELLUS kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

Spezifikation
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • ProduktfamilieTELLUS/FUNKIS
  • ProduktgruppeBicycle Station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
  • OmniClassNummer23-11 29 11 13
  • OmniClassTitelBicycle Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit