Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUNKIS Recycling Station

FUNKIS Recycling Station

Google-Übersetzung,

FUNKIS Recycling Station ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge und Breite. Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

Die Profile sind aus pulverbeschichtetem Aluminium, der Radhalter und der Rahmenkasten in feuerverzinkter Ausführung. FUNKIS ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

FUNKIS kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

Spezifikation
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for FUNKIS 30:

    • Depth: 3702 mm
    • Height: 2658 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for FUNKIS 37:

    • Depth: 4413 mm
    • Height: 2644 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_funkis_recycling_station
  • ProduktfamilieTELLUS/FUNKIS
  • ProduktgruppeRecycling Station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationAbfallbehälter
  • OmniClassNummer23-19 29 13 11
  • OmniClassTitelGeneral Purpose Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit