Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
    Wibe Group

    Cable trunking | Stago WGX

    Google-Übersetzung,

    Stago WGX Stahlkanalsystem ist ein robustes Stahlwandkanalsystem zur strukturierten Verlegung von Strom-, Daten- und Kommunikationskabeln in Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden. Das System bietet eine vollständige und modulare Kabelmanagementlösung für Wandmontagen.

    Die Kabelkanäle verfügen über eine 80 mm große, abnehmbare Frontöffnung , die eine schnelle Installation, einfachen Zugang und effiziente Wartung ermöglicht. Das System unterstützt verschiedene Kanalkonfigurationen mithilfe von Kabelablagen und gewährleistet so die Trennung von Strom- und Datenkabeln innerhalb derselben Installation.

    Die aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigte WGX-Leitung bietet hohe mechanische Festigkeit, lange Lebensdauer und zuverlässigen Kabelschutz. Spezielle Verbindungs- und Erdungskomponenten gewährleisten eine sichere mechanische Verbindung und einen Potenzialausgleich zwischen den Leitungsabschnitten.

    WGX ist Teil des Stago Installationssystems, einer integrierten Lösung, bei der alle Komponenten so konstruiert sind, dass sie nahtlos zusammenpassen.

    Spezifikation
    • Product: Stago WGX Steel Trunking

      • System type: Steel wall trunking system
      • Application: Routing of power, data and communication cables
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Surface finish: Powder coated
      • Front opening: 80 mm removable steel front cover
      • Standard length: 2,500 mm
      • Available dimensions: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetric), 183/72, 233/72
      • Compartment configuration: Multiple compartments using cable shelves
      • Mounting options: Direct wall mounting or installation on fixed/adjustable wall brackets
      • Accessories: Inside corners, external corners, universal corners, T-pieces, L-pieces, stop ends, cable shelves, front covers, wall brackets, ventilation ribs, jointing pieces and earthing accessories
      • Degree of protection: IP20
      • Temperature range: -25°C to +60°C
      • Impedance: 0.8 mΩ/m
      • Corrosion class: C1–C2 according to ISO 12944-2
      • Standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Compliance: CE (Low Voltage Directive 2014/35/EU), RoHS, REACH
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCable-trunking-stago-wgx
    • ProduktfamilieCable Trunk System
    • ProduktgruppeCable Trunk System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit