Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
    Wibe Group

    KHZPS/KHZSP - Leitersystem

    Kabelträger Wibe – Schwerlast-Kabeltragsystem für die Verlegung von Strom-, Daten- und Steuerkabeln.
    Spezifikation
    • There is a complete range of supports for wall-mounted, floor-laid and ceiling-suspended installations. Accessories such as bends, raisers, reducers, etc. are fast and reliable connected to the length material with the standard joint. This reduces the number of special jointing references to a minimum. Thanks to the uniquely shaped side-profiles, the ladders comply with all safety requirements for installers and cables. In addition, the side-profiles allow higher safety working-load values in comparison to any other product in the market. The Wibe Cable ladder system is a complete cable support system for the routing of power, data and control cables. Other media such as gas and fluids can also be routed with the Wibe ladder system. There are five available finishes; pre-galvanized, The standard ladders all have the unique Wibe hexagon-shaped side-profile and are available in a variety of widths (150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 and 1000 mm). Part of the range is available with two different types of rungs, round or profile-shaped. pre-galvanized ladders supplied in 3,4 or 6 metre lengths. For specific extreme support distances and loadings a reinforced type is also available with a full range of risers, bends and junctions. Standards IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 for fire resistance E90. Certified by Det Norske Veritas and UL. Materials Pre-galvanized,
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWIBE-CLS-PG
    • ProduktfamilieCable Ladders
    • ProduktgruppePre-Galvanized Solution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • ETIM-CodeEC000854
    • ETIM-NameCable ladder/wide span cable ladder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable ladders
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit