Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KG281

    Google-Übersetzung,

    Stago KG281 ist ein Design-Kabelrinnensystem , das funktionale Kabelführung mit einem klaren, architektonischen Erscheinungsbild verbindet. Das System wurde für sichtbare Installationen in Gewerbegebäuden wie Büros, Einzelhandelsflächen und öffentlichen Innenräumen entwickelt.

    KG281 ist in den Standardfarben Industrieschwarz (RAL 9005) und Modernes Weiß (RAL 9010 / RAL 9016) erhältlich und kann in jeder gewünschten RAL-Farbe passend zur umgebenden Inneneinrichtung geliefert werden. Das Komplettsystem umfasst Kabelrinnen, Formstücke, Abdeckungen, Aufhängungselemente und Zubehör und gewährleistet so ein einheitliches Erscheinungsbild und eine schnelle Installation im gesamten Projekt.

    KG281 wurde für die Korrosionsklassen C1 und C2 optimiert und eignet sich für Innenräume und Umgebungen mit geringer Korrosionsbelastung, bei denen Ästhetik und Funktionalität gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
      • System type: Cable tray system
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Installation concept: Modular system with screwless fixation and form pieces
      • System widths: 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Accessories: Universal accessories and modular components available
      • Customization: System can be configured with multiple tray types, fittings and accessories
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTAGO-KG281
    • ProduktfamilieCable Trays
    • ProduktgruppePre-Galvanized Solution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit