Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
    Wibe Group

    Cable Ladder System | Stago LB4000

    Google-Übersetzung,

    Das Stago LB4000 ist ein robustes Kabelrinnensystem, das für Standardanwendungen und Installationen in der Energieversorgung entwickelt wurde, bei denen Stabilität, Tragfähigkeit und einfache Kabelführung unerlässlich sind. Die LB4000-Kabelrinne bietet eine langlebige und zuverlässige Lösung zur Unterstützung und Anordnung von Elektro- und Kommunikationskabeln in Gewerbe- und Industriegebäuden.

    Die Kabelrinne zeichnet sich durch ein offenes Design aus, das die Kabelinstallation, Inspektion und zukünftige Wartung erleichtert. Dank ihrer hohen Tragfähigkeit, des anpassbaren Sprossenabstands und der benutzerfreundlichen Installationsmethode eignet sich die LB4000 für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen eine zuverlässige Kabelbefestigung erforderlich ist.

    LB4000 wird mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen wie Sendzimir-Verzinkung, Feuerverzinkung und Edelstahl gefertigt und kann so an unterschiedliche Korrosionsumgebungen und Projektanforderungen angepasst werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment – ​​wie Bögen, Steigleitungen, Verbindungsstücke, Abdeckungen, Trennwände und Halterungen – gewährleistet eine schnelle und flexible Montage vor Ort.

    Spezifikation
      • System type: Ladder tray cable support system
      • Application: Standard and utility applications for cable routing
      • Design: Open ladder profile for easy cable placement and access
      • Material: Steel with multiple surface treatments available
      • Surface treatments: Sendzimir galvanized (indoor), hot-dip galvanized (outdoor), stainless steel (RVS304 / RVS316L)
      • Installation concept: Modular ladder sections with welded rungs and fast assembly
      • Load performance: High load capacity suitable for heavy cable bundles
      • Adjustable rung spacing: Variable spacing for project-specific configurations
      • Accessories: Bends, junctions, risers, covers, dividers, brackets and support systems
      • Mounting options: Horizontal, vertical and inclined installations
      • Safety: Open structure allows easy inspection and reduces cable damage risk
      • Standards: IEC 61537 and industry-standard cable tray specifications
      • Applications: Commercial buildings, utility installations, industrial facilities
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTAGO-LB4000
    • ProduktfamilieCable Ladders
    • ProduktgruppePre-galvanized, Hot-Dip-Galvanized
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • ETIM-CodeEC000854
    • ETIM-NameCable ladder/wide span cable ladder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable ladders
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit