Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
DEFEM HDG - Gitterkanal
    Wibe Group

    DEFEM HDG - Gitterkanal

    Gitterrinne Defem – Flexibles Gitterrinnensystem für die Verlegung von Strom-, Daten- und Steuerkabeln. C3 feuerverzinkt Innenraum- und Außeneinsatz: Städtische und leichte Industrie, Brauereien, Molkereien, Wäschereien etc. – Durchschnittliche korrosive Umwelteinflüsse – Bereiche mit durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit und einer gewissen Belastung mit Luftschafstoffen durch Produktionsprozesse – Salzhaltige Atmosphäre oder Atmosphäre mit durchschnittlicher Menge an Luftschadstoffen – EN-ISO1461:2009 C4 feuerverzinkt Innenraum- und Außeneinsatz: Chemische Anlagen, industrielle Umgebungen und Küstenregionen, Schwimmbäder, Bauernhöfe, Werften etc. – Hohe korrosive Umwelteinflüsse – Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer beträchtlichen Menge an Luftschadstoffen – Atmosphäre mit durchschnittlichem Salzgehalt oder wahrnehmbaren Mengen an Luftschadstoffen – EN-ISO1461:2009 Bald auch in Deutschland erhältlich!
    Spezifikation
    • Defem is a complete cable support system for the routing of power, data and control cables. Three finishes are available; electro-zinc, hot-dip galvanized and AISI316L acid-proof stainless steel. The standard mesh trays are available in four heights (45, 55, 60 and 110 mm) and eight widths (53, 75, 120, 220, 320, 422, 522 and 622 mm). The standard length is 2.5 m. For specific applications the range also includes specially shaped C-, G- and Z-mesh trays plus three different shapes of mini mesh trays. There is a complete range of supports for wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations. Accessories such as bends, raisers, reducers, etc. are formed on site from length material elements. Thanks to the uniquely shaped well-rounded wire ends, the mesh trays comply with all safety requirements for installers and cables. In addition, the wire diameter design and size allow higher safety working-load values in comparison to any other product in the market. Standards IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 for fire resistance E90 Materials Electro-zinc, Hot-dip galvanized, AISI316L acid-proof stainless steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDEFEM-HDG
    • ProduktfamilieCable Trays
    • ProduktgruppeHot Dip Galvanized solution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit