Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSTYLE 75 NG - Door
WICSTYLE 75 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 75 NG - Door

    Google-Übersetzung,

    Die WICSTYLE NG-Tür wurde mit dem Ziel entwickelt, Architekten eine umfassende Lösungspalette anzubieten, die die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Gebäudemanagement abdeckt.

    Die WICSTYLE NG-Tür ist in vielen Ausführungen erhältlich: freistehend oder mit festem Feld, verglast oder mit Überlappungsfüllung, Push-Pull, Profil-Überlappungsfüllungstür, Panzertür, fassadenintegriert, mit Scharnier oder Drehtür, mit niedriger oder barrierefreier Schwelle.

    Mit 75 mm Profiltiefe ist WICSTYLE 75 NG ein echter Spitzenreiter in Sachen Wärmedämmung und Bauphysik. Seine herausragenden technischen Leistungen und sein Anwendungsspektrum machen es zur idealen Türlösung für alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Architektur, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.

    Spezifikation
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      WICSTYLE 75 NG is a thermally insulated door series with 75 mm construction depth.

      Opening types:

      With door frame profile :

      Single and double leaf hinged doors, open in and open out

      Meeting stiles of double leaf doors optionally with or without supplementary profiles

      Combination units :

      Single and double leaf hinged doors, open in and open out

      Push-pull doors

      Simultaneous doors

      Finger protection doors

      With fanlight tilt leafs of WICLINE series

      Fixed and movable lateral parts according to functional requirement and fittings application

      Panel door

      Reinforced door

      Profile construction depths:

      75 mm: frame and transom profiles, flush fitting door leaf profiles

      renovation with supplementary profiles

      85 mm : overlapping window vent profiles in fanlight

      Profile technology:

      main profiles in three chamber system

      outer sight lines

      frame profiles from 48 mm up to 175 mm

      transom profiles from 73 mm up to 290 mm

      bottom rail profiles from 107 mm up to 147 mm

      inward opening door leaf profiles 73 mm, 83 mm and 98 mm

      outward opening door leaf profiles 98 mm, 108 mm and 123 mm

      optionally : peripheral (circumferential) door leaf profiles or with bottom rail profile

      flush weather bar profile

      Hinged door with doorframe and all-around leaf profile, open in

      thermally insulated aluminium threshold profiles with gasket stop

      optional threshold variants without thermal break for lowering gaskets

      door leaf profiles for leaf overlapping infills

      internally and externally reinforced mullion profiles

      standard and reinforced expansion joint profiles for vertical unit joint

      glass partitioning composite glazing bar profiles

      supplementary profiles for profile combinations, glazings and junctions to structure

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSTYLE_75_NG_D
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors 65/75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür