Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

WICLINE 90SG - Fenster

Unique ref.: WICLINE_90_SG_CW
Marke: WICONA
Produkt Familie: Windows
Produkt Gruppe: Structural glazing
Breite (mm): 1620
Höhe (mm): 2385
Tiefe (mm): 90
Publishing Datum: 2016-05-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Als attraktive Ergänzung für Fassaden sorgt das Öffnungselement WICLINE 90SG in Ganzglaskonstruktion für effiziente Belüftung, auf Wunsch auch voll automatisiert. Als Senk-Klappflügel oder als Parallel-Ausstellflügel kann WICLINE 90SG flächenbündig in die WICTEC 50SG Ganzglasfassade sowie auch in WICTEC PfostenRiegel-Fassaden mit äußerer Andruckleiste integriert werden. Für einen optimalen Wärmeschutz ermöglicht WICLINE 90SG eine Ausstattung mit Doppel- oder mit Dreifachglas. Dabei wird durch die Verglasungstechnik ohne Stufenglas ein Preis- und Sicherheitsvorteil erzielt.

Systemprüfungen/CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Schlagregendichtheit: E900
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C4/B4
Dauerfunktion: Klasse 2 (10.000 Zyklen)
Stoßfestigkeit: Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit der Beschläge: Klasse 5
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen: Erfüllt
Zulassung: ETA: -11/0042 (European Technical Approval)
Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement: Zertifiziert nach ISO 14001

TECHNISCHE LEISTUNGEN:

Systemtechnik:
- Ganzglasflügel mit schlanker Kontur für fligrane Konstruktionen. Bautiefe 90 mm, Innenbreite 55 mm
- ETA-Zulassung erteilt (European Technical Approval)
- Für Doppel- und Dreifachverglasung, Einbaustärke bis 62 mm
- Kein Stufenglas erforderlich, dadurch günstigere Glaskosten und einfachere Montage
- Komplettes WICONA Beschlagssystem mit manueller und motorischer Betätigung

Wärmeschutz:
- Uf-Wert: bis 1,1 W/(m²K)

Senk-Klappflügel:
- Flügelgewichte: bis 180 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.500 mm x 2.500 mm, bzw. bis 2.000 mm x 1.700 mm

Parallel-Ausstellfl ügel:
-Flügelgewichte: bis 200 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.500 mm x 3.000 mm bzw. bis 2.000 mm x 1.500 mm


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Schiebefenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows