Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSLIDE 65 – Schiebeelemente
WICSLIDE 65 – Schiebeelemente
    WICONA

    WICSLIDE 65 – Schiebeelemente

    Google-Übersetzung,

    Wicslide 65 Schiebefenster und Terrassentüren sind die perfekte Lösung, um hohe Wärmeleistung mit großen Abmessungen zu kombinieren. Mit seinen verschiedenen Designs von Außen- und Öffnungsrahmen, mehreren Flügelkombinationen (von 2 bis 6 Flügeln) und seiner umfassenden Palette an Zweifarblösungen bietet Wicslide 65 mehr Freiheit bei der Gebäudegestaltung. Wicslide 65 Schiebetüren wurden entwickelt, um den Marktanforderungen gerecht zu werden und sind perfekt für den Zugang von Behinderten geeignet.

    Systemprüfergebnisse / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:

    Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

    Wasserdichtigkeit: Klasse 6B

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse A3

    Akustische Leistung: RA,tr = 35 dB

    Bedienkräfte: Klasse 1

    Korrosionsbeständigkeit der Armaturen: Klasse 4

    Qualitätssicherung: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Umweltmanagement: Zertifiziert nach ISO 14001

    Spezifikation
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Sliding system with construction depth of 65 mm (double track) or 118 mm (triple track)

      Extensive freedom in design with 2 to 6 leaves

      Patented corner joint technology for high rigidity of leaves and frames and reduced glue consumption

      Infill thicknesses: 24 mm, 28 mm or 32 mm

      Concealed or visible drainage

      Vertical leaf profiles with diverse contours, straight or bevelled

      Several production possibilities for individual adaptation

      Optional: barrier free threshold

      Thermal insulation:

      Uw  until 1,5 W/(m²K) with Ug  = 1,0 W/(m²K)

      Hardware:

      Max. leaf weight with single roll: 80 kg

      Max. leaf weight with double roll: 220 kg

      Max. leaf formats (W x H): until 2.400 mm x 2.500 mm

      Exclusive WICONA Design handles

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSLIDE_65_W
    • ProduktfamilieSliders
    • ProduktgruppeSliding windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit