Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICSLIDE 75FD - Schiebeelemente
WICSLIDE 75FD - Schiebeelemente
    WICONA

    WICSLIDE 75FD - Schiebeelemente

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)

    Mehr Raum! Mehr Flexibilität! Mehr Lebensqualität! Einfach näher an der Stadt – mit dem neuen Faltschiebetürsystem WICSLIDE 75FD. Ein prägendes Stilelement in der Fassade, das die Grenzen zwischen drinnen und draußen überwindet.

    WICSLIDE 75FD zeichnet sich durch große Abmessungen aus. Mit nur wenigen unterschiedlichen Bauteilen können WICSLIDE 75FD Faltschiebetüren mit bis zu 10 Flügeln und über 12000 mm Elementgesamtbreite bei einer Höhe von über 3000 mm entstehen, die sich barrierefrei einwärts oder auswärts öffnen lassen.

    Ihr ästhetisches Erscheinungsbild setzt Maßstäbe – sowohl in geöffneter wie auch in geschlossener Stellung.

    In geöffneter Stellung sind alle Elemente im Falzbereich schwarz, die Schraubenköpfe und die unteren Laufwagen sind durch schwarze Abdeckungen verborgen.

    Im geschlossenen Zustand ergibt sich ein komplett flächenbündiges Design. Die schwarzen Türbänder und Bandrollendurchmesser verschmelzen mit der senkrechten Linie der Dichtungsfuge.

    Die Verarbeitung ist bis ins kleinste Detail durchdacht: alle Bänder und Dichtungen sind schwarz, die Griffe in Profilfarbe beschichtet.

    Der ergonomische Griff, nicht breiter als die Fugen, erlaubt eine unauffällige und optimale Einbindung an den Flügel. Der Griff ist an den Türbändern angebracht, um das Öffnen und Schließen zu erleichtern.

    Der extraflache Griff bietet einen zeitgemäßen Look. Die Halbzylinder-Schlüsselkappen sind in allen Farbtönen erhältlich. In geschlossener Stellung sind die Befestigungen unsichtbar.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Füllungsdicken von 6 mm bis zu 60 mm

      Falt-Schiebeelemente mit dreibis zehnflügeliger Teilung

      Nach rechts oder nach links öffnend

      Einwärts oder auswärts öffnend

      Hauptflügel in zentraler oder seitlicher Stellung

      Standardversion und mit verstärkten Profilen

      Schwelle:

      Standardversion mit zwei Bürsten

      Ausführung mit flacher Schwelle für barrierefreien Durchgang

      Ausführung mit Anschlagprofil für verbesserte Leistung

      Einfache Vor-Ort-Einstellung (vertikal und seitlich)

      Identische Abmessungen der Scheiben

      Max. Flügelbreite: bis 1 200 mm, max. Flügelhöhe: bis 3 000 mm

      Flügelgewichte bis 150 kg

      Rahmenbautiefe: 75 mm

      Flügelbautiefe: 75 mm, verstärkt: 77,4 mm

      Wärmeschutz:

      3-flügelige Tür (B x H): 3 773 mm x 3 148 mm

      Uw bis zu 1,5 W/(m²K) mit Ug = 1,1 W/(m²K) mit Doppelglas

      Uw bis zu 1,0 W/(m²K) mit Ug = 0,6 W/(m²K) mit Dreifachglas

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICSLIDE_75_FD_D
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeFolding / sliding door
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit