Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*
Wilkins

Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*

Google-Übersetzung,
Entwickelt, um die Installation der N-förmigen Rückflussverhinderer der Serien 450ST und 475ST von ZURN WILKINS zu erleichtern. Ideal für die Nachrüstung vorhandener Installationen oder bei begrenztem Platz. Die integrierte Schubstütze zwischen den Winkelstücken macht zusätzliche Schubblockierungen überflüssig. Informationen zu Einstellern des Modells 400STR finden Sie in den Datenblättern der Ventileinsteller. Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 372* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für nasse Oberflächen.
Spezifikation
  • The mechanical joint by flange and mechanical joint by mechanical joint valve setter shall meet AWWA C153-88 and the flange by flange valve setter shall meet ANSI B16.1. The assembly shall be FDA Approved fusion epoxy coated ductile iron (ASTM A536 Grade 4). The setter shall be a ZURN WILKINS Model FLSST, MJFSST or MJSST.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer400ST_valvesetters
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeValve Setters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit