Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve

Google-Übersetzung,

Das Magnetsteuerventil muss ein einsitziges, leitungsdruckgesteuertes, membranbetätigtes, pilotgesteuertes Durchgangs- oder Eckventil sein. Die Abdichtung des Ventils erfolgt über einen korrosionsbeständigen Sitz und eine elastische, rechteckige Sitzscheibe. Diese und andere Teile müssen vor Ort austauschbar sein; alle Wartungs- und Anpassungsarbeiten müssen möglich sein, ohne das Ventil aus der Leitung zu entfernen. Der Schaft des Basisventils muss oben und unten durch integrierte Buchsen geführt werden. Das Basisventil und sein Pilotsteuersystem dürfen keine Stopfbuchsen oder Stopfbüchsen enthalten. Die Membran darf nicht als Sitzfläche verwendet werden, und Kolben dürfen nicht als Betriebsmedium verwendet werden. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen müssen mit einer hochwertigen, von der FDA zugelassenen blauen Epoxidbeschichtung überzogen sein. Das Ventil muss nach NSF/ANSI-Standard 61 zertifiziert sein. Das Magnetsteuerventil muss ein ZURN WILKINS-Modell ZW206 sein

Einhaltung:

  • NSF 61,
  • NSF 372,
  • ANSI/AWWA C530

Merkmale:

  • Nichtmodulierendes Ventil öffnet oder schließt bei Empfang eines elektrischen Signals
  • Y-Sieb, Absperrventile und Epoxidbeschichtung sind Standard und vereinfachen die Inbetriebnahme und Wartung
  • Globus, Globus mit reduziertem Anschluss und Winkelgehäuse erhältlich
  • Verfügbar in Wechselstrom, Gleichstrom und vielen Spannungen
  • Flanschanschlüsse der Klasse 150, Flanschanschlüsse der Klasse 300, Nutanschlüsse und Gewindeanschlüsse für vielseitige Installationen erhältlich
  • Wird in Verbindung mit Zurn Wilkins 375AMS, 475MS oder 975XLMS und EST verwendet

Schlüsselwörter: Magnetsteuerventil, Y-Sieb, Magnetsteuerbaugruppe, Druckminderventil, automatisches Steuerventil, Ventildichtring, Kolben, Magnethydrauliksteuerventile, Hochdruckmagnetventil, Hochdruckelektroventil, Magnetwasserventil, Magnetventil

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw206
  • ProduktfamilieIsolation Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeWater Solenoid Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.75
  • Breite (Inches)5.63
  • Tiefe (Inches)7.25
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit