Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve
    Wilkins

    Wilkins 500XL Pressure Reducing Valve

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert sein und aus einem bleiarmen Bronzegehäuse und einem bronzenen Glockengehäuse, einer separaten Zugangsabdeckung für den Kolben und einer Schraube zum Einstellen des nachgeschalteten Drucks bestehen. Das bronzene Glockengehäuse und die Zugangskappe müssen mit dem Gehäuse verschraubt sein und dürfen keine Eisenschrauben erfordern. Die Baugruppe muss eine ausgeglichene Kolbenkonstruktion aufweisen und den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss reduzieren. Die Baugruppe muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gehäuse aus der Leitung entfernt werden muss. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS Modell 500XL sein.

    Einhaltung:

    • NSF 61
    • NSF 372
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Merkmale:

    • Kurze Verlegelänge und kompaktes Design ermöglichen die Installation in engen Räumen
    • Hohe Durchflusskapazität eignet sich für kommerzielle oder industrielle Druckreduzierungsanwendungen
    • Die äußerst langlebige Gewindeglocke widersteht Korrosion und bietet einfachen Zugriff auf das Innere der Patrone.
    • Bleifrei

    Schlüsselwörter: Zurn 500xl, Wilkins 500xl, Zurn 3/4 Druckminderventil, Zurn Wilkins Überdruckventil, Druckminderventil, Wasserdruckregler, industrielle Druckreduzierung, Zurn Wilkins Betrieb, Schlauchanschluss-Druckmessgerät, Bolzeneinstellung

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-500xl
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)1.62
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves