Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI 61 zertifiziert sein, ASSE®-gelistet 1013 sein, bis 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Das Hauptgehäuse und die Zugangsdeckel müssen aus bleiarmer Bronze (ASTM B 584) bestehen, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus Noryl™ sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus Silikon sein. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen abgewinkelt sein und für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückschlagventile müssen einen gemeinsamen Zugangsdeckel haben und Prüfhähne müssen von der Oberseite des Geräts aus zugänglich sein. Bei Inneninstallation muss die Anlage mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 975XL3 sein.

    Einhaltung:

    Zugelassen in Massachusetts, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372** (weniger als 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt), ASSE®-gelistet 1013, AWWA-konform C511, CSA®-zertifiziert B64.4, cUPC®, C-UL®-klassifiziert, zugelassen von der Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California

    Merkmale:

    • Kompaktes und kürzestes kleines Rückflussventil aus Bronze auf dem Markt für vielseitige Installationsmöglichkeiten
    • Das Gehäuse ist vollständig aus Bronze und gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Das Noryl®*-Kontrollgehäuse und die Befestigungselemente aus Edelstahl sind langlebig und korrosionsbeständig.
    • EZSWAP®-Modulcheck mit Top-Zugang beschleunigt Reparaturen und Austausch
    • Auf der Mittellinie des Ventils angeordnete Testanschlüsse erleichtern die Installation und Prüfung
    • Ineinandergreifende verbundene Sperren ermöglichen den Zugriff und die Demontage mit einer Vierteldrehung
    • Kostengünstige Reparatursets verlängern die Lebensdauer bei deutlich geringeren Kosten
    • Bleifrei* (max. 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt)
    • ASSE-gelistet, UPC®-gelistet, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372; genehmigt von der Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California; entspricht dem Safe Drinking Water Act

    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussverhinderer mit reduzierter Druckzone, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip, Wilkins Zurn, Double Check Rückflussverhinderer, Wilkins Zurn 975xl, RP Rückflussverhinderer, Zurn 975xl, Zurn Wilkins 975xl, RP Rückfluss, Querverbindungskontrolle, Zurn Rückflussverhinderung, Rückflussprinzip mit reduziertem Druck, Rückfluss mit reduzierter Druckzone, Zurn Rückflussventil, 975xl3, Zurn Wilkins Rückflussverhinderer, RP Rückflussgerät, Zurn Rückfluss, Rückflussventilsymbol, Wilkins 975xl3, RP Rückflussventil, Hydrostatischer Testdruck, 975xl Zurn, Zurn Wilkins Rückflussverhindererteile, Rückflussbaugruppe mit reduziertem Druck, Rückflussverhindererbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Rückflussverhindererbaugruppe mit reduziertem Druck, Überdruckventilsitz, kleiner Rückflussverhinderer, Double Check Rückflussbaugruppe, Überdruckventilfeder, Überdruckventildichtung

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-975xl3
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.6
    • Breite (Inches)2.87
    • Tiefe (Inches)9.31
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit