Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
Wilkins

500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer

Google-Übersetzung,

Das Druckminderungsventil muss gemäß NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert sein und aus einem Gehäuse und einer Glocke aus bleiarmer Bronze, einer separaten Zugangsklappe für den Kolben und einer Schraube zur Einstellung des nachgeschalteten Drucks bestehen. Glocke und Zugangsklappe sind mit dem Gehäuse verschraubt und benötigen keine Eisenschrauben. Die Baugruppe ist als Ausgleichskolben ausgeführt und reduziert den Druck sowohl im Durchfluss- als auch im Stillstand. Die Baugruppe ist für Wartungsarbeiten zugänglich, ohne dass das Gehäuse aus der Leitung ausgebaut werden muss. Das Druckminderungsventil ist ein WILKINS Modell 500XLYSBR.

Einhaltung:

• ASSE®-gelistet 1003 (1/2" bis 2 1/2")
• cUPC®-gelistet (1/2" bis 2")
• CSA®-zertifiziert nach B356 (1/2" bis 2")
• Von der Stadt Los Angeles genehmigt (1/2" bis 2")
• Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372*
*(Gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt unter 0,25 %)

Merkmale:

  • Größen 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
  • Maximaler Betriebswasserdruck: 300 psi
  • Maximale Betriebswassertemperatur: 140° F
  • Reduzierter Druckbereich: 25 psi bis 75 psi
  • Werkseitig voreingestellt: 50 psi
  • Gewindeverbindungen (FNPT): ANSI B1.20.1
  • Kupferverbindungen (FC): ANSI B16.22
Spezifikation
  • Wilkins model 500XLYSBR is designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The high flow capacity makes this device most suitable for industrial water lines and commercial water systems. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

    keywords: Emergency and Public Entrance Areas, and Grounds,Healthcare,Boiler/Mechanical Rooms,Retail,Custodial Closets,Office,Commercial,Boiler Rooms and Custodial Areas,Hospitality,Industrial,Janitorial Closets/Custodial Closets,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Commercial Turf,Irrigation,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Green House,School Systems,Educational Facilities,Universities,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Parking Deck,Sports Complex/Recreational Center,Parking Lots,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Landscaping,Residential Single-Family,Outdoor Kitchen,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Roads,Sidewalks,Highways,Transportation,Interstates,Toll Road,Distribution,Waterworks,Pump Stations,Food Service,Industrial/Processing Plant,Parking/Garages,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,00XLYSBR,0XLYSBR,strainer,12-500XLYSBR,34-500XLYSBR,1-500XLYSBR,114-500XLYSBR,112-500XLYSBR,2-500XLYSBR

Technische Spezifikation
  • Referenznummer500XLYSBR
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeWater Pressure Reducing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit