Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
    Wilkins

    625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderungsventil muss gemäß NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert sein, aus einem Gehäuse und einer Glocke aus bleiarmer Bronze bestehen, separate Zugangsdeckel für Kolben und Sieb aufweisen und über eine Schraube zur Einstellung des nachgeschalteten Drucks verfügen. Das Druckminderungsventil reduziert den Druck sowohl im Durchfluss- als auch im Stillstand. Die Bronzeglocke und die Zugangsdeckel sind mit dem Gehäuse verschraubt und benötigen keine Eisenschrauben. Das Druckminderungsventil muss ein ZURN WILKINS Modell 600XL oder 625XL sein.

    Einhaltung

    • ASSE®-gelistet 1003
    • IAPMO®-gelistet
    • CSA®-zertifiziert
    • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
    • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61* (*0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

    Merkmale:

    • Größen 3/4", 1"
    • Maximaler Betriebswasserdruck: 300 psi
    • Maximale Betriebswassertemperatur: 140 °F
    • Reduzierter Druckbereich: (Standard) 25 psi bis 75 psi
    • Werkseitig voreingestellt: 50 psi
    • Hydrostatischer Prüfdruck: 300 psi

      Spezifikation
      • This valve directly replaces a single union competitor model 25AUB. Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The integral strainer makes this device most suitable for residential and commercial water systems requiring frequent cleaning because of sediment and debris. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

        keywords: Wilkins 625XL, 625XL pressure reducing valve, pressure reducing valve with integral strainer, competitor replacement PRV, potable water pressure regulator, commercial water pressure reducing valve, residential pressure regulator, lead-free PRV, 625XL specification sheet

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer625XL
      • ProduktfamilieBuilding Drainage
      • ProduktgruppeWater Hammer Arrestors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialBronze
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit