Diese Vorrichtung ist für die Installation an Wasserleitungen konzipiert, um sowohl Rücksaugung als auch Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Die Montage gewährleistet Schutz, sofern keine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht.
Einhaltung
(Alle Größen sind für die horizontale Ausführung zugelassen. Zulassungen für die vertikale Ausführung siehe unten.)
• ASSE®-gelistet 1015 (vertikal 3/4", 1 1/2" & 2") 950XL
• cUPC®-gelistet (vertikal 1 1/2”, 2”)
• CSA®-zertifiziert nach B64.5 (vertikal 3/4", 1 1/2" und 2")
• AWWA-konform C510 (vertikal 3/4")
• Genehmigt von der Stiftung für Querverbindungskontrolle und Hydraulikforschung an der University of Southern California (vertikal 3/4”)
• Von der Stadt Los Angeles genehmigt (vertikal 1 1/2", 2")
• NYC MEA 426-89-M Band 3
Merkmale:
- Die kurze Verlegelänge ermöglicht eine einfache Installation auch in beengten Räumen
- Sitze und Silikondichtungsringe sind vollständig austauschbar und ermöglichen so geringe Lebenszykluskosten.
- Schützt die Trinkwasserversorgung sicher vor verunreinigtem Wasser
- Die Konstruktion bietet Korrosionsbeständigkeit und Winterfestigkeit.
- ASSE®-gelistet 1015
- IAPMO®-gelistet
- CSA®-gelistet
- AWWA-konform C510