Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
    Wilkins

    975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern

    Google-Übersetzung,

    Ideal für Anwendungen, bei denen bleifreie* Ventile erforderlich sind. Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen zum Schutz vor Rücksaugung und Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Die Baugruppe muss Schutz bieten, wo eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Modell 975XL3N ist für Anwendungen mit vertikalem Aufwärts- und Abwärtsfluss geeignet.

    Einhaltung:

    • ASSE®-gelistet 1013
    • AWWA-konform C511
    • CSA®-zertifiziert nach B64.4
    • cUPC®-gelistet
    • Genehmigt von der Stiftung für Querverbindungskontrolle und Hydraulikforschung an der University of Southern California
      Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 & 372 *(WENIGER ALS 0,25 % GEWICHTTER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

    Merkmale:

    • N-förmige Konfiguration mit einer Verlegelänge, die für den direkten Austausch älterer Bewässerungs- und Landschaftsrückflussverhinderungsanlagen ausgelegt ist und so Arbeitsaufwand, Materialkosten und Nacharbeiten am Gehäuse reduziert.
    • Das Gehäuse aus Vollbronze gewährleistet Langlebigkeit gegenüber den Elementen, während das Rückschlagventil aus Noryl®* und die Befestigungselemente aus Edelstahl Korrosion im Laufe der Zeit verhindern.
    • Teilt sich Gehäuse, EZSWAP®-Modulrückschlagventile, Überdruckventilkomponenten und Reparatursätze mit der 975XL3-Plattform, um eine einfache Wartung sowie effiziente Lagerhaltung und Serviceleistungen zu gewährleisten.
    • Die auf der Mittellinie des Ventils angeordneten Testanschlüsse erleichtern die Installation und Prüfung.
    • Die ineinandergreifenden, verbundenen Rückschlagventile ermöglichen einen Zugang mit einer Vierteldrehung für schnelle Demontage und Wartung.
    • Preisgünstige Reparatursets verlängern die Lebensdauer zu deutlich geringeren Kosten.
    • Bleifreier* Bronzekörper (max. 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt), geeignet für Trinkwasser- und Bewässerungsanwendungen.
    • ASSE-gelistet, UPC®-gelistet, erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 & 372; zugelassen von der Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research der University of Southern California; konform mit dem Safe Drinking Water Act
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer975XL3N
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit