Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckung müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die Rückschläge und das Entlastungsventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Die Rückflussverhinderungsbaugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 375 sein.

Einhaltung:

  • NSF61
  • NSF 372

Merkmale:

  • Kurze Schlaglänge für die Installation auf kleinem Raum
  • NRS-, OS&Y- oder Butterfly-Absperrventile erhältlich
  • Erhältlich mit Flansch-, Nut- oder Nut-X-Flansch-Endanschlüssen für vielseitige Installation
  • Ideal für jeden Rückflussersatz
  • Verwendet Zurn Wilkins Compound Check mit geringem Druckverlust für zuverlässige und überlegene Leistung
  • Keine Gewinde oder Bohrungen im Gehäuse oder Deckel, daher keine Korrosionsgefahr
  • Abdeckung mit Einzelzugang reduziert Ausfallzeiten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-375
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)27.25
  • Breite (Inches)11
  • Tiefe (Inches)31
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit