Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW209BP Pressure Reducing Valve with low flow bypass
Wilkins

Wilkins ZW209BP Pressure Reducing Valve with low flow bypass

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil ist ein membrangesteuertes, vorgesteuertes Ventil. Der Ventilkörper besteht aus Sphäroguss ASTM A 536. Die Spindel des Basisventils ist oben und unten geführt. Die Membran darf nicht als Sitzfläche verwendet werden. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen sind mit einer hochwertigen Epoxidbeschichtung versehen. Die Vorsteuerung ist vor Ort von 15 psi bis 150 psi einstellbar. Das Ventil ist nach NSF/ANSI-Standard 61 zertifiziert. Das Druckminderventil mit Bypass ist ein ZURN WILKINS Modell ZW209BP.

Einhaltung:

  • MassachusettsMAapproved
  • NSFStandard61
  • NSF-Standard 372
  • C530
  • UL-gelistet

Merkmale:

  • Blaue Epoxidbeschichtung, FDA-zugelassen
  • Pilotbaugruppe: Sieb vom Typ „Y-Verteiler“, Öffnungsgeschwindigkeitsregelung (Größen 1 1/4" - 4")
  • ANSI-Klasse 150-Flansche
  • Kupferrohre und Messingbeschläge
  • Bypassventile für niedrigen Durchfluss: 1/2" PRXL (Größen 1 1/4" - 3) 3/4" NR3XL (Größe 4")

Schlüsselwörter: Druckminderventil, Druckminderer für niedrigen Durchfluss, Druckregelventil, Zurn-Druckregelventil, Zurn-Wasserdruckregelventil

Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61*

*Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.

Spezifikation
  • The Zurn Wilkins Model ZW209BP Pilot Operated Pressure Reducing Valve with Low Flow By-pass is designed for many applications where the reduction of high inlet pressures to a safe and stable outlet pressure is required. The pilot assembly reacts to changes in downstream pressure, allowing the main valve to modulate between the open and closed position, ensuring a constant downstream set pressure. Once the downstream pressure reaches the pilot setting, the main valve will seal shut. When the main valve closes, the low flow bypass is set to a slightly higher pressure, which allows it to handle very low flows up to 10 GPM when there is off-peak demand. (An additional bypass may be needed to handle flows between the bypass and main valve minimum flow.) In addition, the Model ZW209BP comes standard with blue epoxy coating internally and externally for corrosion protection as well as isolation valves and pressure gauges for quick and easy maintenance or repair.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw209bp
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeWater Pressure Reducing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit